BCI 2
047B010266
Typ, oznaczenie: BCI 2, Zastosowanie produktu: MOTOR STARTER 6-30A, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów
047B010266
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Contactor/motorstarter access |
| Material Description | BCI 2 ENCLOSURE FOR MOTORSTARTER |
| Nazwa produktu | Enclosure |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Obudowa |
| Przycisk | Start-stop/reset |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | BCI 2 |
| Zastosowanie produktu | MOTOR STARTER 6-30A |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.398 Kilogram |
| Masa netto | 0.378 Kilogram |
| Objętość | 2.172 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |