Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7811

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 100C

034G7811

Zastosowania bezolejowe; PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 95, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 203, Rozmiar wlotu [mm]: 28, Rozmiar wylotu [mm]: 35

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandColibri
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]50.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]725 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu krokowego
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Indukcyjność faz [µH]14000 μH
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka dwukierunkowa
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Liczba kroków600 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W]7.2 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W]7.2 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego100 % RH
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Maks. OPD wsteczny [bar]40 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]580.0 psi
Maks. prąd pracy [A]0.80 A
Material DescriptionETS 100C Electric exp. valve 11/8x13/8
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-G
Nazwa produktuElektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Prąd fazowy (RMS) [mA]600 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA]800 mA
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.]6.0 s
Cecha
Wartość
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.]3.0 s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny034G7801
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Rezystancja [kΩ]0.0 kOhm
Rozmiar wlotu [cal]1 1/8 in
Rozmiar wlotu [mm]28.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]1 3/8 in
Rozmiar wylotu [mm]35.00 mm
SCIP dossier no.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dossier product nameETS 12C-100C with sight glass
SerwisBrak
Stopień ochronyIP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]95 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]203 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
TestATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tryb pracy2-fazowy pełny krokPółkrokMikrokrok (rekomendowane)
Typ produktuETS 100C
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania ODF
Typ silnikaBipolarny
Uwaga dot. war. wyd. nom.Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wartość Kv [m³/h]5.000 m³/h
Wyd. nom. warunki [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW]413.00 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]119.00 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]525.60 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]149.30 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]393.00 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]183.00 TR
Wydajność nominalna R407C [kW]577.00 kW
Wydajność nominalna R407C [TR]166.00 TR
Wydajność nominalna R410A [kW]635.00 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]183.00 TR
WziernikTyp SG (wskaźnik N)
Zgodność olejówZastosowania bezolejoweABMOPAGPAOPOEPVE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.433 Kilogram
Masa netto0.333 Kilogram
Objętość1.756 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428539319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm