Elektryczny zawór rozprężny, ETS 50C
034G7700
Zastosowania bezolejowe; PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 95, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 203, Rozmiar wlotu [mm]: 22, Rozmiar wylotu [mm]: 22
034G7700
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | Colibri |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 50.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 725 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Indukcyjność faz [µH] | 14000 μH |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka dwukierunkowa |
| Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Liczba kroków | 600 (pełne kroki) |
| Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 7.2 W |
| Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 7.2 W |
| Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 100 % RH |
| Maks. OPD [bar] | 40.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 580.0 psi |
| Maks. OPD wsteczny [bar] | 40 bar |
| Maks. OPD wsteczny [psi] | 580.0 psi |
| Maks. prąd pracy [A] | 0.80 A |
| Material Description | ETS 50C Electric exp valve |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
| Prąd fazowy (RMS) [mA] | 600 mA |
| Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 800 mA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] | 6.0 s |
| Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] | 3.0 s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Rezystancja [kΩ] | 0.0 kOhm |
| Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 22.00 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22.00 mm |
| SCIP dossier no. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP dossier product name | ETS 12C-100C with sight glass |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 203 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| TestATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tryb pracy | 2-fazowy pełny krokPółkrokMikrokrok (rekomendowane) |
| Typ produktu | ETS 50C |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
| Typ silnika | Bipolarny |
| Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
| Wartość Kv [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Wyd. nom. warunki [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 210.00 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 60.50 TR |
| Wydajność nominalna R22 [kW] | 267.70 kW |
| Wydajność nominalna R22 [TR] | 76.10 TR |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 200.00 kW |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 93.30 TR |
| Wydajność nominalna R407C [kW] | 294.00 kW |
| Wydajność nominalna R407C [TR] | 84.50 TR |
| Wydajność nominalna R410A [kW] | 323.00 kW |
| Wydajność nominalna R410A [TR] | 93.30 TR |
| Wziernik | Typ SG (wskaźnik N) |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejoweABMOPAGPAOPOEPVE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.414 Kilogram |
| Masa netto | 0.314 Kilogram |
| Objętość | 1.651 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428888004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |