Elektryczny zawór rozprężny, ETS 5T10L
034G6853
Czynnik: R744, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Przyłącze, typ: Do lutowania, ODM, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
034G6853
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| Charakterystyka przepływu | Liniowa |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electric valve accessories |
| Czynnik | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 1.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie | 55 ± 16 steps |
| Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie | 55 ± 16 steps |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Liczba kroków | 480 (półkroki) |
| Maks. OPD [bar] | 120.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1740 psig |
| Maks. OPD wsteczny [bar] | 120 bar |
| Maks. OPD wsteczny [psi] | 1740.0 psi |
| Maks. wyciek [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Material Description | ETS 5T10L Elec. exp.valve L 516x516 M/20 |
| Materiał przyłącza | Cu-plated SS |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 034G6803 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Projektowana konfiguracja Styl | L |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Przyłącze, typ | Do lutowania, ODM |
| Rated capacity R744 [TR] | 2.1 TR |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar wlotu [cal] | 5/16 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 7.94 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 5/16 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 7.94 mm |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | ETS 5T |
| Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temepratura przechowywania [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Temepratura przechowywania [°F] [Min.] | -22 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tryb pracy | Wzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok) |
| Typ produktu | ETS 5T10L |
| Typ przyłącza wlotowego | Solder ODM |
| Typ przyłącza wylotowego | Solder ODM |
| Typ silnika | Silnik krokowy z magnesami trwałymi |
| UL mark | No |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.] | 95 % RH |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Min.] | 0 % RH |
| Wyd. nom. warunki [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Wydajność nominalna R744 [kW] | 7.27 kW |
| Zgodność olejów | PAGPOE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.056 Kilogram |
| Masa netto | 0.038 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094203 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |