Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 5T10L

034G6802

Czynnik: R744, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Przyłącze, typ: Do lutowania, ODM, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo zaworu, średnica [mm]1.00 mm
Grupa produktówZawory rozprężne
Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie55 ± 16 steps
Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie55 ± 16 steps
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Liczba kroków480 (półkroki)
Maks. OPD [bar]120.0 bar
Maks. OPD [psig]1740 psig
Maks. OPD wsteczny [bar]120 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]1740.0 psi
Maks. wyciek [cm³/min]150 cm³/min
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp. valve L 14x14 I/40
Materiał przyłączaCu-plated SS
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna
Nazwa produktuElektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny034G6852
Cecha
Wartość
Projektowana konfiguracja StylL
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, typDo lutowania, ODM
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wlotu [mm]6.35 mm
Rozmiar wylotowy [cal]1/4 in
Rozmiar wylotu [mm]6.35 mm
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychETS 5T
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]65 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-30 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]149 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]80 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]176 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tryb pracyWzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok)
Typ produktuETS 5T10L
Typ przyłącza wlotowegoSolder ODM
Typ przyłącza wylotowegoSolder ODM
Typ silnikaSilnik krokowy z magnesami trwałymi
UL markNo
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]95 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]0 % RH
Wyd. nom. warunki [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Wydajność nominalna R744 [kW]7.27 kW
Zgodność olejówPAGPOE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.053 Kilogram
Masa netto0.036 Kilogram
Objętość0.3 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255035855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm