Elektryczny zawór rozprężny, ETS 5M30S
034G6552
PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 70, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 158, Rozmiar wlotu [mm]: 7.94, Rozmiar wylotu [mm]: 7.94, Rozmiar wlotu [cal]: 5/16 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 5/16 in
034G6552
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu | Liniowa |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 710 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electric valve accessories |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 3.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie | 55 ± 16 steps |
| Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie | 55 ± 16 steps |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Liczba kroków | 480 (półkroki) |
| Maks. OPD [bar] | 42.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 609 psig |
| Maks. OPD wsteczny [bar] | 42 bar |
| Maks. OPD wsteczny [psi] | 609.0 psi |
| Maks. wyciek [cm³/min] | 500 cm³/min |
| Material Description | ETS 5M30S Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Materiał przyłącza | Cu-plated SS |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektowana konfiguracja Styl | L |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Przyłącze, typ | Do lutowania, ODM |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar wlotu [cal] | 5/16 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 7.94 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 5/16 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 7.94 mm |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | ETS 5M |
| Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temepratura przechowywania [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Temepratura przechowywania [°F] [Min.] | -22 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
| Tryb pracy | Wzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok) |
| Typ produktu | ETS 5M30S |
| Typ silnika | Silnik krokowy z magnesami trwałymi |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.] | 95 % RH |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Min.] | 0 % RH |
| Wyd. nom. warunki [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Wydajność nominalna R410A [kW] | 32.50 kW |
| Wydajność nominalna R410A [TR] | 9.24 TR |
| Zgodność olejów | MOPAGPOEPVE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.053 Kilogram |
| Masa netto | 0.036 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715255007265 |