Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 5M24S

034G6462

PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 70, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 158, Rozmiar wlotu [mm]: 6.35, Rozmiar wylotu [mm]: 6.35

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuS-shape
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]710 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo zaworu, średnica [mm]2.40 mm
Grupa produktówZawory rozprężne
Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie55 ± 16 steps
Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie15 ± 15 steps
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Liczba kroków480 (półkroki)
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Maks. OPD wsteczny [bar]35 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]508.0 psi
Maks. wyciek [cm³/min]150 cm³/min
Material DescriptionETS 5M24S Elec. exp. valve L 14x14 ODM
Materiał przyłączaCu-plated SS
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna
Nazwa produktuElektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylL
Cecha
Wartość
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wlotu [mm]6.35 mm
Rozmiar wylotowy [cal]1/4 in
Rozmiar wylotu [mm]6.35 mm
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychETS 5M
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]70 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-30 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]158 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]70 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-30 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]158 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Tryb pracyWzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok)
Typ produktuETS 5M24S
Typ silnikaSilnik krokowy z magnesami trwałymi
Wersja zaworuV2
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]95 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]0 % RH
Wyd. nom. warunki [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Wydajność nominalna R410A [kW]20.42 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]5.80 TR
Zgodność olejówMOPAGPOEPVE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.061 Kilogram
Masa netto0.037 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255007029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm