Danfoss logo
ETS 5M

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 5M17L

034G6419

PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 80, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 176, Rozmiar wlotu [mm]: 7.94, Rozmiar wylotu [mm]: 7.94

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]710 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo zaworu, średnica [mm]1.65 mm
Grupa produktówZawory rozprężne
Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie55 ± 16 steps
Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie15 ± 15 steps
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Liczba kroków480 (półkroki)
Maks. OPD [bar]42.0 bar
Maks. OPD [psig]609 psig
Maks. OPD wsteczny [bar]42 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]508.0 psi
Maks. wyciek [cm³/min]150 cm³/min
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Materiał przyłączaCu-plated SS
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna
Nazwa produktuElektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylL
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, typDo lutowania, ODM
Rated capacity R1234yf [kW]5.80 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.65 TR
Rated capacity R290 [kW]10.90 kW
Rated capacity R290 [TR]3.10 TR
Rated capacity R407H [kW]12.25 kW
Rated capacity R407H [TR]3.48 TR
Rated capacity R448A [kW]10.49 kW
Rated capacity R448A [TR]2.98 TR
Rated capacity R449A [kW]10.26 kW
Rated capacity R449A [TR]2.92 TR
Rated capacity R449B [kW]10.43 kW
Rated capacity R449B [TR]2.97 TR
Rated capacity R452A [kW]7.90 kW
Rated capacity R452A [TR]2.25 TR
Rated capacity R452B [kW]14.21 kW
Rated capacity R452B [TR]4.04 TR
Rated capacity R454A [kW]10.63 kW
Rated capacity R454A [TR]3.02 TR
Cecha
Wartość
Rated capacity R454B [kW]14.39 kW
Rated capacity R454B [TR]4.09 TR
Rated capacity R454C [kW]9.14 kW
Rated capacity R454C [TR]2.60 TR
Rated capacity R455A [kW]10.08 kW
Rated capacity R455A [TR]2.87 TR
Rated capacity R515B [kW]5.68 kW
Rated capacity R515B [TR]1.62 TR
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]5/16 in
Rozmiar wlotu [mm]7.94 mm
Rozmiar wylotowy [cal]5/16 in
Rozmiar wylotu [mm]7.94 mm
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychETS 5M
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]70 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-30 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]158 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]80 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-30 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]176 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Tryb pracyWzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok)
Typ produktuETS 5M17L
Typ silnikaSilnik krokowy z magnesami trwałymi
Wersja zaworuV2
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]95 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]0 % RH
Wyd. nom. warunki [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Wydajność nominalna R1234ze [kW]5.86 kW
Wydajność nominalna R1234ze [TR]1.67 TR
Wydajność nominalna R134a [kW]7.94 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]2.26 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]10.50 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]2.99 TR
Wydajność nominalna R32 [kW]18.29 kW
Wydajność nominalna R32 [TR]5.20 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]7.38 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]2.10 TR
Wydajność nominalna R407C [kW]10.97 kW
Wydajność nominalna R407C [TR]3.12 TR
Wydajność nominalna R410A [kW]12.38 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]3.52 TR
Wydajność nominalna R513A [kW]6.72 kW
Wydajność nominalna R513A [TR]1.91 TR
Zgodność olejówMOPAGPOEPVE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.053 Kilogram
Masa netto0.036 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.251 Liter
EAN/UPC5715255005070