Danfoss logo
ETS 5M

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 5M20L

034G6410

PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 80, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 176, Rozmiar wlotu [mm]: 7.94, Rozmiar wylotu [mm]: 7.94

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]710 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo zaworu, średnica [mm]2.00 mm
Grupa produktówZawory rozprężne
Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie55 ± 16 steps
Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie15 ± 15 steps
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Liczba kroków480 (półkroki)
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Maks. OPD wsteczny [bar]35 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]508.0 psi
Maks. wyciek [cm³/min]150 cm³/min
Material DescriptionETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Materiał przyłączaCu-plated SS
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna
Nazwa produktuElektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny034G6411
Projektowana konfiguracja StylL
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, typDo lutowania, ODM
Rated capacity R1234yf [kW]7.65 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.18 TR
Rated capacity R290 [kW]14.44 kW
Rated capacity R290 [TR]4.11 TR
Rated capacity R407H [kW]16.22 kW
Rated capacity R407H [TR]4.61 TR
Rated capacity R448A [kW]13.91 kW
Rated capacity R448A [TR]3.96 TR
Rated capacity R449A [kW]13.60 kW
Rated capacity R449A [TR]3.87 TR
Rated capacity R449B [kW]13.82 kW
Rated capacity R449B [TR]3.93 TR
Rated capacity R452A [kW]10.48 kW
Rated capacity R452A [TR]2.98 TR
Rated capacity R452B [kW]18.91 kW
Rated capacity R452B [TR]5.38 TR
Rated capacity R454A [kW]14.10 kW
Rated capacity R454A [TR]4.01 TR
Cecha
Wartość
Rated capacity R454B [kW]19.14 kW
Rated capacity R454B [TR]5.44 TR
Rated capacity R454C [kW]12.10 kW
Rated capacity R454C [TR]3.44 TR
Rated capacity R455A [kW]13.35 kW
Rated capacity R455A [TR]3.80 TR
Rated capacity R515B [kW]7.57 kW
Rated capacity R515B [TR]2.15 TR
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]5/16 in
Rozmiar wlotu [mm]7.94 mm
Rozmiar wylotowy [cal]5/16 in
Rozmiar wylotu [mm]7.94 mm
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychETS 5M
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]70 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-30 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]158 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]80 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-30 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]176 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Tryb pracyWzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok)
Typ produktuETS 5M20L
Typ silnikaSilnik krokowy z magnesami trwałymi
Wersja zaworuV2
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]95 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]0 % RH
Wyd. nom. warunki [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Wydajność nominalna R1234ze [kW]7.81 kW
Wydajność nominalna R1234ze [TR]2.22 TR
Wydajność nominalna R134a [kW]10.45 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]2.97 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]13.90 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]3.95 TR
Wydajność nominalna R32 [kW]24.36 kW
Wydajność nominalna R32 [TR]6.93 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]9.80 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]2.79 TR
Wydajność nominalna R407C [kW]14.52 kW
Wydajność nominalna R407C [TR]4.13 TR
Wydajność nominalna R410A [kW]16.50 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]4.69 TR
Wydajność nominalna R513A [kW]8.86 kW
Wydajność nominalna R513A [TR]2.52 TR
Zgodność olejówMOPAGPOEPVE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.046 Kilogram
Masa netto0.035 Kilogram
Objętość0.251 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255004950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm