Elektryczny zawór rozprężny, ETS 175L
034G3710
PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 140, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 284
034G3710
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Charakterystyka przepływu | Liniowa |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 37.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 536 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Figura | Przelotowy |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przepływu przez zawór | Arrow embossed |
| Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Liczba kroków | 3810 (pełne kroki) |
| Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
| Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 6.5 W |
| Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 50 % RH |
| Maks. OPD [bar] | 26.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 377.0 psi |
| Maks. prąd pracy [A] | 0.50 A |
| Material Description | ETS 175L Electric exp valve |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 26 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 377 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 26 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 377 psi |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Napięcie [V] d.c. | 12.0 V |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
| Prąd fazowy (RMS) [mA] | 200 mA |
| Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 283 mA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 495.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 142.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 481.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 139.00 TR |
| Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1 5/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1 5/8 in |
| Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 140 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 284 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -4 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
| Typ produktu | ETS 175L |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
| Typ silnika | Bipolarny |
| Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
| Wartość Cv [gal/min] | 11.700 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 10.100 m³/h |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Wyd. nom. warunki [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 631.00 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 180.00 TR |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 782.00 kW |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 222.00 TR |
| Wydajność nominalna R407C [kW] | 1133.00 kW |
| Wydajność nominalna R407C [TR] | 322.00 TR |
| Wydajność nominalna R513A [kW] | 542.00 kW |
| Wydajność nominalna R513A [TR] | 156.00 TR |
| Wziernik | Tak |
| Zgodność olejów | ABMOPAGPAOPOEPVE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.047 Kilogram |
| Masa netto | 1.901 Kilogram |
| Objętość | 6.248 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255223856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |