Elektryczny zawór rozprężny, ETS 500L
034G3692
Zastosowania bezolejowe; PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 95, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 203, Rozmiar wlotu [mm]: 52, Rozmiar wylotu [mm]: 52
034G3692
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Aprobata ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Charakterystyka przepływu | S-shape |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 37.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 536 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
| Czynnik | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Figura | Przelotowy |
| Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przepływu przez zawór | Arrow embossed |
| Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | AK-XM 208CEKEMCX |
| Liczba kroków | 4999 (full steps) |
| Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
| Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 4.2 W |
| Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 50 % RH |
| Maks. OPD [bar] | 26.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 377.0 psi |
| Maks. prąd pracy [A] | 0.40 A |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve, S w/SG OF |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Napięcie [V] d.c. | 12.0 V |
| Nazwa pliku aprobaty | MH7648 |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
| Prąd fazowy (RMS) [mA] | 200 mA |
| Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 283 mA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
| Rozmiar wlotu [mm] | 52.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 52.00 mm |
| SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier product name | ETS 175L-500L with sight glass |
| Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 203 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
| Typ produktu | ETS 500L |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ silnika | Bipolarny |
| UL mark | Yes |
| Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
| Wartość Cv [gal/min] | 31.330 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Wyd. nom. warunki [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 507.00 TR |
| Wydajność nominalna R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Wydajność nominalna R513A [TR] | 442.00 TR |
| Wziernik | Tak |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejoweABPAGPAOPOEPVE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.424 Kilogram |
| Masa netto | 3.386 Kilogram |
| Objętość | 22.788 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |