Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 500L

034G3662

PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 95, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 203

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Charakterystyka przepływuS-shape
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]37.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]536 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Grupa produktówZawory rozprężne
Indukcyjność faz [µH]85000 μH
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Kompatybilne ze sterownikami DanfossAK-XM 208CEKEEKFMXC
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W]5.5 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W]4.2 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego50 % RH
Maks. OPD wsteczny [bar]10 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]145.0 psi
Maks. prąd pracy [A]0.40 A
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-G
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Napięcie [V] d.c.12.0 V
Nazwa pliku aprobatyMH7648
Nazwa produktuElektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Podłączenie elektryczneM12
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Prąd fazowy (RMS) [mA]200 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA]283 mA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Rozmiar wlotu [cal]2 5/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]2 5/8 in
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 175L-550L with sight glass
Stopień ochronyIP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]95 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]203 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tryb pracy2-fazowy pełny krok
Typ produktuETS 500L
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ silnikaBipolarny
UL markYes
Uwaga dot. war. wyd. nom.Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wartość Cv [gal/min]31.330 gal/min
Wartość Kv [m³/h]27.100 m³/h
Wyd. nom. warunki [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW]1786.00 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]507.00 TR
Wydajność nominalna R513A [kW]1535.00 kW
Wydajność nominalna R513A [TR]442.00 TR
WziernikTak
Zgodność olejówABPAGPAOPOEPVE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.608 Kilogram
Masa netto3.72 Kilogram
Objętość22.788 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162497708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm