Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 12.5

034G4210

PVE, Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]: 65, Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]: 150, Rozmiar wlotu [mm]: 16, Rozmiar wylotu [mm]: 16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]660 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu krokowego
CzynnikR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Indukcyjność faz [µH]85000 μH
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka dwukierunkowa
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Liczba kroków2625 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W]5.5 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W]1.3 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego100 % RH
Maks. OPD [bar]33.0 bar
Maks. OPD [psi]478.6 psi
Maks. OPD wsteczny [bar]33 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]478.6 psi
Material DescriptionETS 12˝ 16 x 16 mm 5/8 x 5/8 in SW
Materiał przyłączaMiedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-G
Napięcie [V], DC [Maks.]13.8 V
Napięcie [V], DC [Min.]11.5 V
Nazwa produktuElektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Prąd fazowy (RMS) [mA]100 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA]141 mA
Cecha
Wartość
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.]17.0 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.]8.5 s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezystancja [kΩ]0.1 kOhm
Rozmiar wlotu [cal]5/8 in
Rozmiar wlotu [mm]16.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]5/8 in
Rozmiar wylotu [mm]16.00 mm
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
SerwisCzęści zamienne zaworu krokowego
Stopień ochronyIP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]65 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]150 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tryb pracy2-fazowy pełny krok
Typ produktuETS 12.5
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania ODF
Typ silnikaBipolarny
UL markYes
Uwaga dot. war. wyd. nom.Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wyd. nom. warunki [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW]45.00 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]13.00 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]57.00 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]16.00 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]43.00 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]12.00 TR
Wydajność nominalna R407C [kW]63.00 kW
Wydajność nominalna R407C [TR]18.00 TR
Wydajność nominalna R410A [kW]70.00 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]20.00 TR
Zgodność olejówABMOPAGPAOPOEPVE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.028 Kilogram
Masa netto0.878 Kilogram
Objętość3.249 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428825689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm