Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 35mm ODM – 35mm ODM

PTS 18L, Miedź

034G3910

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 37

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECMIMCRNEACUAcURus recognized
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]37.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]536 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu krokowego
CzynnikR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
Grupa produktówStaging valves
In scope of WEEEYes
Indukcyjność faz [µH]40000 μH
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Kierunek przepływu przez zawórArrow embossed
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEKEEKF
Liczba kroków800 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W]7.5 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego100 % RH
Maks. OPD [bar]16.0 bar
Maks. OPD [psi]232.0 psi
Maks. prąd pracy [A]0.50 A
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-G
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Napięcie [V] d.c.12.0 V
Nazwa pliku aprobatyMH7648
Nazwa produktuElectric regulating valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Cecha
Wartość
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Prąd fazowy (RMS) [mA]500 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA]700 mA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
REACH Candidate List substancesCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rezystancja [kΩ]0.0 kOhm
Rozmiar wlotu [mm]35.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]35.00 mm
SCIP dossier no.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dossier product namePTS
SerwisCzęści zamienne zaworu krokowego
Stopień ochronyIP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]95 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]203 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tryb pracy2-fazowy pełny krok
Typ produktuPTS 18L
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODM
Typ silnikaBipolarny
UL markYes
Uwaga dot. war. wyd. nom.Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wartość Cv [gal/min]21.400 gal/min
Wartość Kv [m³/h]18.500 m³/h
Wyd. nom. warunki [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW]1085.00 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]308.00 TR
Wydajność nominalna R513A [kW]934.00 kW
Wydajność nominalna R513A [TR]269.00 TR
WziernikTak
Zastosowanie produktuTGH285TGS230TTH375TTS300
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.509 Kilogram
Masa netto2.991 Kilogram
Objętość12.708 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255102007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm