Danfoss logo
Electric regulating valve, Type KVS 15

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 15, Miedź

034G4253

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]660 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu krokowego
CzynnikR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Indukcyjność faz [µH]85000 μH
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka dwukierunkowa
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Liczba kroków2625 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W]5.5 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W]1.3 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego100 % RH
Maks. OPD [bar]33.0 bar
Maks. OPD [psi]478.6 psi
Maks. OPD wsteczny [bar]33 bar
Maks. OPD wsteczny [psi]478.6 psi
Material DescriptionKVS 15 ElecCtrlValve 78x78
Materiał przyłączaMiedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-G
Napięcie [V], DC [Maks.]13.8 V
Napięcie [V], DC [Min.]11.5 V
Nazwa produktuElektryczny zawór regulacyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Prąd fazowy (RMS) [mA]100 mA
Cecha
Wartość
Prąd fazowy (szczytowy) [mA]141 mA
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.]17.0 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.]8.5 s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezystancja [kΩ]0.1 kOhm
Rozmiar wlotu [cal]7/8 in
Rozmiar wlotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.00 mm
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
SerwisCzęści zamienne zaworu krokowego
Stopień ochronyIP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]65 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]150 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tryb pracy2-fazowy pełny krok
Typ produktuKVS 15
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania ODF
Typ silnikaBipolarny
Uwaga dot. war. wyd. nom.Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wyd. nom. warunki [IMP]tcond=77 °Ftevap=14 °F
Wyd. nom. warunki [SI]tcond=25 °Ctevap=-10 °C
Wydajność nominalna R134a [kW]3.78 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]0.94 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]5.15 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]1.31 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]4.58 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]1.07 TR
Zgodność olejówMOPOE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.075 Kilogram
Masa netto0.911 Kilogram
Objętość3.43 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428825559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm