Danfoss logo
 Electric regulating valve, KVS 1C, 034G78X

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 2C, Bimetal stal/miedź

034G7951

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandColibri
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]50.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]725 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu krokowego
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Indukcyjność faz [µH]14000 μH
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Liczba kroków600 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W]7.2 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W]7.2 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego100 % RH
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Maks. prąd pracy [A]0.80 A
Material DescriptionKVS 2C Electric reg valve I/12
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-G
Nazwa produktuElektryczny zawór regulacyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Cecha
Wartość
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Prąd fazowy (RMS) [mA]600 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA]800 mA
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.]6.0 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.]3.0 s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny034G7950
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezystancja [kΩ]0.0 kOhm
Rozmiar wlotu [cal]7/8 in
Rozmiar wlotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.00 mm
SCIP dossier no.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP dossier product nameKVS 1C-5C electric expansion valve
SerwisBrak
Stopień ochronyIP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]100 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]212 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
TestATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tryb pracy2-fazowy pełny krokPółkrokMikrokrok (rekomendowane)
Typ produktuKVS 2C
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania ODF
Typ silnikaBipolarny
Uwaga dot. war. wyd. nom.Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wartość Kv [m³/h]1.200 m³/h
Wyd. nom. warunki [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
WziernikBrak
Zgodność olejówMOPOE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.391 Kilogram
Masa netto0.296 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162281130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm