Danfoss logo

4-drożny zawór rewersyjny

061L1363

Zakres temperatur czynnika [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 5/8, Projektowana konfiguracja Styl: E

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
CewkaBrak
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. wyciek [cm³/min]1500 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylE
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]5/8
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]16,15
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]5/8
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]16.15 mm
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]1/2 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]12.95 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoŻeńska
Typ, oznaczenieSTF-H0321G2
UwagiFOR ATLANTIC
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling
Warunki pracy 2 [°C]5°C sub-cooling
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]8.38 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]7.16 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]11.79 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]10.08 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]10.83 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]9.38 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]15.27 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]13.24 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.371 Kilogram
Masa netto0.37 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.848 Liter