Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Czujnik temperatury, MBT 5550, 250 mm, G

097U7155

Zakres Temperatury [°C]: 0 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 TI

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element czujnika [szt.]1 szt.
Element pomiarowyStały
Element pomiarowyWymienna
Element pomiarowyPt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω]1000 Ohm
Elementu czujnika- standardISO 60751
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Głębokość zanurzenia [ca]9.800 in
Głębokość zanurzenia [mm]250 mm
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0250-11-110
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowegoStal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronnaAISI 316 TI
Nastawa przetwornika, maks. [°C]100 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F]212 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C]0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F]32 °F
Nazwa produktuCzujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Przetwornik sygnałuZintegrowany
Przyłącze GZ/GWGZ
Przyłącze, rozmiar3/4
Przyłącze, standardISO 228
Przyłącze, standardISO 228-1-A
Przyłącze, typG
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Tolerancja czujnikaKlasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal]0.315 in
Tuleja ochronna, średnica [mm]8.0 mm
Typ produktuMBT 5550
Typ, oznaczenieMBT 5550-0000-0250-11-110
Zakres nastawy, maks. [°C]200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°C]0 °C
Zakres nastawy, min. [°F]32 °F
Zakres pomiarowy [°C] [Max.]100 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.]0 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.]212 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.]32 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.365 Kilogram
Masa netto0.317 Kilogram
Objętość0.878 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424616908
Proposition 65No significant risk