Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Czujnik gazu, DGS

080Z2839

Typ czujnika 1: Półprzewodnik, Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1: 0 - 2000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części w komplecieDławiki kablaCertyfikat kalibracji
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolna granica alarmowa [ppm] czujnik 1500 ppm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górna granica alarmowa [ppm] czujnik 1500 ppm
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]27 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]21 V
Nazwa produktuCzujnik gazu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Opóźnienie reakcji [s]0 s
Pobór mocy [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Typ czujnika 1Półprzewodnik
Typ produktuDGS
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]90 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]15 % RH
WyposażenieBrzęczyk i światło
Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Maks.]2000 ppm
Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Min.]0 ppm
Zakres nastawy, maks. [°C]60 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]140 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-35 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-31 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.374 Kilogram
Masa netto0.26 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.23 Liter
EAN/UPC5715162983201