Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Czujnik gazu, DGS

080Z2836

Typ czujnika 1: Pelistor, Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1: 0 - 5000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEETL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części w komplecieDławiki kablaCertyfikat kalibracji
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolna granica alarmowa [ppm] czujnik 1800 ppm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górna granica alarmowa [ppm] czujnik 1800 ppm
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]27 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]21 V
Nazwa produktuCzujnik gazu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Opóźnienie reakcji [s]0 s
Pobór mocy [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Typ czujnika 1Pelistor
Typ produktuDGS
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]90 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]15 % RH
Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Maks.]5000 ppm
Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Min.]0 ppm
Zakres nastawy, maks. [°F]140 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto380 Gram
Masa netto263 Gram
Cecha
Wartość
Objętość1.276 Liter
EAN/UPC5715162982891