Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Przetwornik ciśnienia, DST P070, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

074G4000

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: Rurka do lutowania, Typ, specyfikacja: DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ wyjściePin C
+ zasilaniePin B
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementy mające kontakt z medium304L/other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEENo
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-50bar SG I/64
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym64 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorblack
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny074G2000
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]150.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]2175 psi
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiarRurka do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, standardDo rurki do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]2.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P070
Typ, specyfikacjaDST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]50.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]725.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.025 Kilogram
Masa netto0.02 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255093831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm