OP-HGZ125D40Q - 115N0363

OP-HGZ125D40Q

115N0363

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaQ
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ125D40Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-HGZ125D40Q
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
OpisOP-HGZ125D40Q
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]987 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]3.50 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Średnica wentylatora [mm]600 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D40
Typ skraplaczaQ8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WersjaD40
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto287 Kilogram
Masa netto269 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1172.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm