OP-HJZ040D40N/Q - 115N0342 - 115N0343

OP-HJZ040D40N

115N0342

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ040-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaN
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D40N 220V/1F/60Hz
Model numberOP-HJZ040D40N
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
OpisOP-HJZ040D40N
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]889 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]2.60 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D40
Typ skraplaczaJ8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WersjaD40
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto114 Kilogram
Masa netto101 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm