OP-HJZ036D40Q
115N0340
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60
115N0340
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Kod zasilania | Q |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ036D40Q 220V/3F/60Hz |
| MCC | 17 A |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 889 W |
| Model number | OP-HJZ036D40Q |
| Nazwa produktu | Bare unit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 200 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 8.0 L |
| Opis | OP-HJZ036D40Q |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 889 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 2.60 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Średnica wentylatora [mm] | 457 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ D40 |
| Typ skraplacza | G8 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wersja | D40 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 457.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 104 Kilogram |
| Masa netto | 92 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 259.371 Liter |