HJZ028D39N - 115N0277 - 115N0278

OP-HJZ028D39Q

115N0278

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ028-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaQ
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ028D39Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-HJZ028D39Q
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
OpisOP-HJZ028D39Q
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]889 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]2.60 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D39
Typ skraplaczaG8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WersjaD39
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto85 Kilogram
Masa netto73 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość259.371 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm