OP-HJZ019D39N
115N0269
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60
115N0269
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ019-1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Kod zasilania | N |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ019D39N 220V/1F/60Hz |
| Model number | OP-HJZ019D39N |
| Nazwa produktu | Bare unit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 208 V |
| Opis | OP-HJZ019D39N |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 285 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 1.10 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Średnica wentylatora [mm] | 355 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ D39 |
| Typ skraplacza | D8 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wersja | D39 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 64 Kilogram |
| Masa netto | 55 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 143.53 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |