OP-HGZ160D20E
115F0891
Zastosowanie wbranży: Wysokie ciśnienie parowania; Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
115F0891
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Kod zasilania | E |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D20E |
| Model number | OP-HGZ160D20E |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 380 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | OP-HGZ160D20E |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 500 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 600 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 3.50 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica wentylatora [mm] | 600 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ D20 |
| Typ skraplacza | Q8 |
| Wersja | D20 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 415 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssaniaWysokie ciśnienie parowania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 200 Kilogram |
| Masa netto | 190 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |