Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

OP-HGM080D20E

115F0866

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT80-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaE
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM080D20E
Model numberOP-HGM080D20E
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Cecha
Wartość
OpisOP-HGM080D20E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]375 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]2.60 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]8800 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D20
Typ skraplaczaN8
WersjaD20
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto143 Kilogram
Masa netto128 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm