Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJM022D20G

115F0852

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT22-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaG
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D20G
Model numberOP-HJM022D20G
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]220 V
Cecha
Wartość
OpisOP-HJM022D20G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]200 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]240 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]1.10 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]2400 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]355 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D20
Typ skraplaczaD8
WersjaD20
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto55 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm