OP-HCZC0275UWJ300R
114N3612
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 460/3/60
114N3612
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | UL |
| Certyfikaty, aprobaty | UL listed |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR448AR449AR452A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 800.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.5 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Kod zasilania | R |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-HCZC0275UWJ300R MTZ36-4VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 5.48 kW |
| MCC | 10.7 A |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 150 W |
| Model number | OP-HCZC0275UWJ300R |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 460 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max] | 460 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] | 460 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 4.2 L |
| Opis | OP-HCZC0275UWJ300R |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 298 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.60 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 3/8 in |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 5.7 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 5/8 in |
| Średnica wentylatora [mm] | 356 mm |
| Szerokość [mm] | 599.00 mm |
| Typ produktu | Optyma™ WJ |
| Typ skraplacza | D5 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WJ : Skrzynka elektryczna, zbiornik cieczy (receiver), podwójne sterowanie ciśnieniem, sterowanie cyklem wentylatora, filtr-osuszacz, wziernik |
| Wersja | WJ |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 356.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 544.0 mm |
| Wyświetlanie AWEF | Tak |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 460/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie AWEF | Wewnątrz |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 95 Kilogram |
| Masa netto | 78.98 Kilogram |
| Objętość | 156.247 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428802239 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |