OP-HGZ064D40R
114N3301
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 460/3/60
114N3301
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ064-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Fazy sprężarki | 3 |
| Fazy wentylatora | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.83 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Kod zasilania | R |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.88 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | OP-HGZ064D40R MTZ64-4VI |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 10.71 kW |
| Model number | OP-HGZ064D40R |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 10.0 L |
| Opis | OP-HGZ064D40R |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 720 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 1.80 A |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica wentylatora [mm] | 457 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ D40 |
| Typ skraplacza | N8 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - wersja standardowa + w pełni wyposażona skrzynka elektryczna + pełna ochrona sprężarki + ochrona obudowy |
| Wersja | D40 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 460/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 182 Kilogram |
| Masa netto | 165 Kilogram |
| Objętość | 707.9 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |