Danfoss logo
 OP-HCGC0065RC0064B

OP-HCGC0065RC0064B

114N2382

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R134a, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyAprobata UL
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNT6217Z
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Fazy sprężarki1
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.2 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Kod zasilaniaB
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-HCGC0065RC0N64B NT6217Z
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]34 W
Cecha
Wartość
Model numberOP-HCGC0065RC0064B
Napięcie przy 60Hz [V]95 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]115 V
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]95 V
Objętość zbiornika cieczy [L]1.7 L
OpisOP-HCGC0065RC0064B
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]100 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.35 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]1190 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Typ produktuOptyma™ C
Typ skraplaczaBM75
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionC : Wersja dostosowana
WersjaC
Wielkość śmigła wentylatora [mm]305.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto45.56 Kilogram
Masa netto40.56 Kilogram
Objętość72.61 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428424257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm