LGNM0150RWA000N
114N2207
Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania; Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60
114N2207
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UR |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NST38NG |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Fazy sprężarki | 1 |
| Fazy wentylatora | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kod zasilania | N |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | LGNM0150RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 60 W |
| Model number | LGNM0150RWA000N |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 208 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 187 V |
| Opis | LGNM0150RWA000N |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 60 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.40 A |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 1700 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 3/8 in |
| Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| RLA | 9.6 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1/2 in |
| Średnica wentylatora [mm] | 250 mm |
| Typ produktu | Optyma™ WA |
| Typ skraplacza | E2 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| VersionDescription | WA : Przewód zasilający, bez zbiornika cieczy (receivera) (do rurek kapilarnych) |
| Wersja | WA |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 250.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | LBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Niskie ciśnienie ssaniaŚrednie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 40.5 Kilogram |
| Masa netto | 38 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 75.364 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |