Danfoss logo
 OP-MCNC0075RWA000B

OP-MCNC0075RWA002B

114N2124

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania; Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyAprobata UL
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNPT14ND
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Fazy sprężarki1
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kod zasilaniaB
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba sztuk w opakowaniu1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MCNC0075RWA002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]30 W
Model numberOP-MCNC0075RWA002B
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]115 V
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]95 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisOP-MCNC0075RWA002B
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]30 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.70 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]830 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/4 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
RLA6.4 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]5/16 in
Średnica przyłącza ssawnego [mm]7.94 mm
Średnica wentylatora [mm]254 mm
Typ produktuOptyma™ WA
UL markYes
VersionDescriptionWA : Przewód zasilający, bez zbiornika cieczy (receivera) (do rurek kapilarnych)
WersjaWA
Wielkość śmigła wentylatora [mm]254.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]135 V
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Zastosowania:MBPLBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssaniaŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto27.375 Kilogram
Masa netto26.968 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm