OP-MCGC0050RF0134B
114N1224
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R134a, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
114N1224
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | Aprobata UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Fazy sprężarki | 1 |
| Fazy wentylatora | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.94 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kod zasilania | B |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MCGC0050RF0134B SC18G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 16 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model number | OP-MCGC0050RF0134B |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 95 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.] | 115 V |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 95 V |
| Opis | OP-MCGC0050RF0134B |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 60 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.74 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Typ produktu | Optyma™ WA |
| Typ skraplacza | BM72 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | C : Wersja dostosowana |
| Wersja | C |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 254.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 28.73 Kilogram |
| Masa netto | 23.7 Kilogram |
| Objętość | 44.749 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |