Danfoss logo
TL5CNXN0

TL5CNXN0

114F1504

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania; Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL5CN
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]410.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kod konfiguracjiPojedyncza
Kod zasilaniaG
KolorCzarny
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionTL5CNKN0 COND.UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL5CNXN0
Napięcie przy 50Hz [V]207 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]253 V
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]207 V
OpisTL5CNXN0
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]27 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.19 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]243 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/4 in
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja wydajnościStała prędkość
RLA1.1 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1/4 in
Średnica wentylatora [mm]170 mm
Szerokość [mm]273.00 mm
TechnologiaAgregaty skraplające ze sprężarkami tłokowymi
Typ osłony/kratki wentylatoraH1
Typ produktuOptyma™ N0
Typ skraplaczaBG_1
VersionDescriptionNO : Optyma bez zaworów i zbiornika cieczy (receivera) do rurek kapilarnych
WersjaN0
Wielkość śmigła wentylatora [mm]170.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]197.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssaniaŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.042 Kilogram
Masa netto13.042 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość52.756 Liter
EAN/UPC5702428566520