SC18GXT0
114E2442
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R134a, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
114E2442
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.77 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kod zasilania | G |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | SC18GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model number | SC18GXT0 |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 220 V |
| Opis | SC18GXT0 |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 55 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 53 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.39 A |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.35 A |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Optyma™ T0 |
| Typ skraplacza | BG_4/5 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + zbiornik cieczy (receiver) bez zaworów odcinających |
| Wersja | T0 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 240 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 25.023 Kilogram |
| Masa netto | 25.023 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 71.92 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570794 |