OP-LNYM0600UWL000Q
114N3596
Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60
114N3596
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL listed |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ018T2A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R448AR449AR404AR452A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Faza | 3 |
| Fazy sprężarki | 3 |
| Fazy wentylatora | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kod zasilania | Q |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.6 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 11.28 kW |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 430 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model number | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Nazwa produktu | Package unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 208 V |
| Opis | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 430 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 2.10 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica wentylatora [mm] | 450 mm |
| Typ produktu | Optyma™ Slim WL |
| Typ skraplacza | J8 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Wersja | WL |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 450.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Niskie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 136 Kilogram |
| Masa netto | 125 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 362.573 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |