OP-HRXM1000UWK000Q
114N3593
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60
114N3593
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL listed |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ076T2A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R448AR449AR134aR404AR452A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Faza | 3 |
| Fazy sprężarki | 3 |
| Fazy wentylatora | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 13.2 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Kod zasilania | Q |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | OP-HRXM1000UWK000QMLZ076T2A LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 21.06 kW |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 600 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model number | OP-HRXM1000UWK000Q |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Nazwa produktu | Package unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 208 V |
| Opis | OP-HRXM1000UWK000Q |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 600 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 2.80 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 1400 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica wentylatora [mm] | 600 mm |
| Typ produktu | Optyma™ Slim WK |
| Typ skraplacza | Q8 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WK : WG + niska temperatura otoczenia |
| Wersja | WK |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 600.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 287 Kilogram |
| Masa netto | 269 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1240.962 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |