Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

LJHM0150UWH000N

114N3508

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL listed
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kod zasilaniaN
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material Description(NEW) OP-LJHM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0150UWH000N
Napięcie przy 60Hz [V]208 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]252 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Cecha
Wartość
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
OpisOP-LJHM0150UWH000N
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]240 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.00 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]2400 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]350 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ Slim WH
Typ skraplaczaD8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWH : WG + akumulator ssawny dla modeli LBP
WersjaWH
Wielkość śmigła wentylatora [mm]350.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wyświetlanie AWEFTak
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie AWEFNa zewnątrz
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto94 Kilogram
Masa netto78 Kilogram
Objętość197.426 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428657594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm