Danfoss logo
 OP-HRXM0700UWG000Q

OP-HRXM0700UWG000Q

114N3500

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL listed
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ048T2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Fazy sprężarki3
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Kod zasilaniaQ
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionOP-HRXM0700UWG000Q MLZ048T2LT9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)14.2 kW
Model numberOP-HRXM0700UWG000Q
Napięcie przy 60Hz [V]208 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]252 V
Cecha
Wartość
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
OpisOP-HRXM0700UWG000Q
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.97 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]9200 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]450 mm
TechnologiaSpiralna
Typ produktuOptyma™ Slim WG
Typ skraplaczaN8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWG : skrzynka elektryczna, zbiornik cieczy (receiver), podwójne sterowanie ciśnieniem, regulator prędkości wentylatora, timer odszraniania, obudowa zewnętrzna (MBP)
WersjaWG
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wyświetlanie AWEFTak
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie AWEFNa zewnątrz
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto288 Kilogram
Masa netto270 Kilogram
Objętość743.522 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428508902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm