HPUS038D20N
115F0675
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/60
115F0675
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ038-1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Kod zasilania | N |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS038D20N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 260 W |
| Model number | HPUS038D20N |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Package unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 208 V |
| Opis | HPUS038D20N |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 130 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 1.94 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica wentylatora [mm] | 450 mm |
| Technologia | Spiralna |
| Typ produktu | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Typ skraplacza | C4 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa |
| Wersja | D20 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 127 Kilogram |
| Masa netto | 117 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |