HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPUS021D20V

115F0668

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 380/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ021-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Kod zasilaniaV
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS021D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Model numberHPUS021D20V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]380 V
OpisHPUS021D20V
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.96 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]3600 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Średnica wentylatora [mm]450 mm
TechnologiaSpiralna
Typ produktuOptyma™ Slim Pack D20
Typ skraplaczaC3
WersjaD20
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]400 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]380/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto85 Kilogram
Masa netto75 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm