HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPZP050D20N

115F0615

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ050-1VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Kod zasilaniaN
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP050D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]260 W
Cecha
Wartość
Model numberHPZP050D20N
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
OpisHPZP050D20N
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.94 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]7200 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]450 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ Slim Pack D20
Typ skraplaczaC4
WersjaD20
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto124 Kilogram
Masa netto112 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm