HBZ665D49Q
115F0734
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R22, Zasilanie sprężarki [V]: 220/3/60
115F0734
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | HGX44E/665-4S |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R22R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Semi Hermetic |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Kod zasilania | Q |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ665D49Q |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 445 W |
| Model number | HBZ665D49Q |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 220 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 200 V |
| Opis | HBZ665D49Q |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 500 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 600 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 3.50 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 18000 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Typ produktu | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Typ skraplacza | T8 |
| Wersja | D49 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 600.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 347 Kilogram |
| Masa netto | 332 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2530.656 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |