HBZ565 HBZ665 D49

HBZ565D49V

115F0733

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R22, Zasilanie sprężarki [V]: 380/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelHGX44E/565-4S
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR22R404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaV
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ565D49V
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]445 W
Model numberHBZ565D49V
Napięcie przy 60Hz [V]380 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]420 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]380 V
OpisHBZ565D49V
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]500 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]600 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]3.50 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]18000 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Typ produktuOptyma™ Semi Hermetic D49
Typ skraplaczaT8
WersjaD49
Wielkość śmigła wentylatora [mm]600.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]420 V
Zasilanie sprężarki [V]380/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto345 Kilogram
Masa netto330 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2530.656 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm