Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG56e

SHGX56e/1155-4 L

115Z16210

Czynnik: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16210

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder6
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Długość [mm]1044.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Klasa IPIP66
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID16210
Liczba wentylatorów4
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX56e/1155-4 L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]515
Model numberSHGX56e/1155-4 L
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OpisSHGX56e/1155-4 L
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]21200 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]25600 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]2-1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Szerokość [mm]1251.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHGX56
Wysokość całkowita [mm]1606.0 mm
Zabezpieczenie silnikaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto449.8 Kilogram
Masa netto385.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2097.507 Liter