Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

SHGZX7/1860-4 L R404A/R507

115Z14628

Czynnik: R404A, null: 14628

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder6
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Długość [mm]1225.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHGZ L
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Klasa IPIP65
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID14628
Liczba wentylatorów4
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/1860-4L R404A/R507_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]525
Model numberSHGZX7/1860-4 L R404A/R507
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heaterYes
Oil temperature sensorNo
OpisSHGZX7/1860-4 L R404A/R507
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]20000 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]24500 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]2-1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Szerokość [mm]1251.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHGZX7
Wysokość całkowita [mm]1606.0 mm
Zabezpieczenie silnikaMP10 230V AC
Zasilanie sprężarki [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto604.9 Kilogram
Masa netto533.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2461.155 Liter