Danfoss logo
 Bock_PlusBox

SHGX34e/255-4 SP&P

114E16135

Czynnik: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16135

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder4
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Długość [mm]679.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyPlusbox
Fan typeStandard
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Klasa IPIP66
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID16135
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4 SP&P_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Cecha
Wartość
Maximum fan power @ 50 Hz [W]600
Model numberSHGX34e/255-4 SP&P
Nazwa produktuPackage Unit
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
OpisSHGX34e/255-4 SP&P
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]600 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]9100 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]5/8 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerYes
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Szerokość [mm]1570.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHGX34 P&P
Wysokość całkowita [mm]968.0 mm
Zabezpieczenie silnikaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto271.9 Kilogram
Masa netto243.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1031.917 Liter