SHGX34e/255-4 P&P
114E16131
Czynnik: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16131
114E16131
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 4 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Długość [mm] | 679.0 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Plusbox |
| Fan type | Standard |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Klasa IP | IP66 |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 16131 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/255-4P&P_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 600 |
| Model number | SHGX34e/255-4 P&P |
| Nazwa produktu | Package Unit |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Opis | SHGX34e/255-4 P&P |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 600 W |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 9100 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1-1/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 5/8 in |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | Yes |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Szerokość [mm] | 1570.00 mm |
| Technologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Typ oleju | BOCKlub E55 |
| Typ produktu | SHGX34 P&P |
| Wysokość całkowita [mm] | 968.0 mm |
| Zabezpieczenie silnika | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 570.8 Kilogram |
| Masa netto | 499.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1031.917 Liter |